进入商城

导轨变压器TS 63/12-24 C;10117833

产品型号: TS 63/12-24 C
订货号: 10117833
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.224(kg)
参考尺寸: 87.5mm×85mm×0.120m(44mm)
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 安全隔离变压器
额定工作电压: 230 V AC
最大输出电流 (Iout): 2,63 A
供电: 63 V·A
初始电压: 230 V
辅助电压: 12-24 V AC
会员价: ¥966.38
参考价: ¥966.38
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:导轨变压器
  • 商品编号:10117833
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服