进入商城

安全变压器TM-S 630/24-48 P;10117897

产品型号: TM-S 630/24-48 P
订货号: 10117897
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 7.8(kg)
参考尺寸: 154mm×122mm×126mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 单相控制及安全变压器
供电: 630 V·A
辅助电压: 24-48 V AC
会员价: ¥3482.93
参考价: ¥3482.93
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:TM-S安全变压器
  • 商品编号:10117897
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服