进入商城

安全变压器TM-S 1000/12-24 P;10117881

产品型号: TM-S 1000/12-24 P
订货号: 10117881
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 13.2(kg)
参考尺寸: 155mm×166mm×168mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 单相控制及安全变压器
供电: 1000 V·A
辅助电压: 12-24 V AC
会员价: ¥5187.77
参考价: ¥5187.77
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:TM-S安全变压器
  • 商品编号:10117881
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服