进入商城

剩余电流监视器ELR72V24P;10117918

产品型号: ELR72V24P
订货号: 10117918
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 345(g)
参考尺寸: 72mm×72mm×88mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 剩余电流监视器
安装类型: 前面板
额定工作电压: 24 ... 48 V AC/DC
会员价: ¥5350.62
参考价: ¥5350.62
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:ELR系列
  • 商品编号:10117918
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服