进入商城

故障安全变压器TM40/24;10117841

产品型号: TM40/24
订货号: 10117841
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 450(g)
参考尺寸: 52.5mm×85mm×0.065m(65mm)
商品简介:
原产地国: Romania
  • 扩展参数
产品功能: 导轨式变压器
最大输出电流 (Iout): 3,33 A
供电: 40 V·A
初始电压: 230 V
辅助电压: 12-24 V AC
会员价: ¥698.20
参考价: ¥698.20
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:导轨变压器
  • 商品编号:10117841
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服