进入商城

机械安全产品 安全地毯ASK-1T4.4-NP 1000x1000mm incl. 5m cable;10117200

产品型号: ASK-1T4.4-NP 1000x1000mm incl. 5m cable
订货号: 10117200
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 25(kg)
参考尺寸: 1000mm×10mm×1000mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
功能: 安全地毯
会员价: ¥13376.34
参考价: ¥13376.34
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:安全地毯
  • 商品编号:10117200
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服