进入商城

机械安全产品 电磁锁Magne Anchor plate A;10117070

产品型号: Magne Anchor plate A
订货号: 10117070
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 280(g)
参考尺寸: 30mm×130mm×10mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
功能: 电磁锁
适用于: Magne 3X M12-5/Magne 4X DYN M12-5/Magne 4 DYN-Info/Magne 4 DYN-2 Info/Magne 4 OSSD-Info
会员价: ¥348.03
参考价: ¥348.03
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:电磁锁
  • 商品编号:10117070
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服