进入商城

安全变压器TM-S 50/24-48 P;10117895

产品型号: TM-S 50/24-48 P
订货号: 10117895
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.1(kg)
参考尺寸: 80mm×69mm×74mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 单相控制及安全变压器
供电: 50 V·A
辅助电压: 24-48 V AC
会员价: ¥932.09
参考价: ¥932.09
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:TM-S安全变压器
  • 商品编号:10117895
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服