进入商城

控制变压器TM-C 400/12-24;10117861

产品型号: TM-C 400/12-24
订货号: 10117861
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 5.5(kg)
参考尺寸: 123mm×104mm×112mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 单相控制变压器
供电: 400 V·A
辅助电压: 12-24 V AC
会员价: ¥1779.67
参考价: ¥1779.67
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:TM-C控制变压器
  • 商品编号:10117861
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服