进入商城

故障安全变压器TM10/12;10117834

产品型号: TM10/12
订货号: 10117834
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 300(g)
参考尺寸: 35mm×85mm×0.065m(65mm)
商品简介:
原产地国: Romania
  • 扩展参数
产品功能: 导轨式变压器
最大输出电流 (Iout): 2,5 A
供电: 10 V·A
初始电压: 230 V
辅助电压: 4-8-12 V AC
会员价: ¥326.58
参考价: ¥326.58
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:导轨变压器
  • 商品编号:10117834
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服