进入商城

XLP熔断器式隔离开关XLP 3;10082955

产品型号: XLP 3
订货号: 10082955
单包数量: 1
库存: 92    上海: 92
最小起订量: 1
单品重量: 4.5(kg)
参考尺寸: 250mmx330mmx142mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
线夹数量: 0
带熔断器监测:
额定工作电压(V): 500 V AC / 690 V AC / 800 V AC
发热电流Ith: 630 A
额定绝缘电压Ui: 1 kV
额定冲击耐受电压Uimp: 8 kV
熔断器规格: NH3
正面防护等级: IP30
会员价: ¥2333.38
参考价: ¥2333.38
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:XLP系列熔断器式隔离开关
  • 商品编号:10082955
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服