进入商城

环形电流互感器RD3M;10111921

产品型号: RD3M
订货号: 10111921
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 223(g)
参考尺寸: 52.8mm×85mm×65mm
商品简介:
原产地国: Romania
  • 扩展参数
产品功能: 剩余电流监视器
安装类型: DIN导轨
额定工作电压: 230 ... 400 V AC
会员价: ¥3642.20
参考价: ¥3642.20
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:环形电流互感器
  • 商品编号:10111921
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服