进入商城

机械安全产品 Y型连接器M12-3A;10108364

产品型号: M12-3A
订货号: 10108364
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 28(g)
参考尺寸: 20mm×40mm×35mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
功能: Y型连接器
会员价: ¥422.04
参考价: ¥422.04
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:机械安全产品附件
  • 商品编号:10108364
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服