进入商城

机械安全产品 网关GATE-C2;10104133

产品型号: GATE-C2
订货号: 10104133
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 120(g)
参考尺寸: 119mm×101mm×23mm
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
功能: 网关
适用于: Pluto AS-i v2/Pluto A20 v2/Pluto B20 v2/Pluto B22/Pluto B42 AS-i/Pluto B46 v2/Pluto D20/Pluto D20 (H
供电电压: 24 V DC
会员价: ¥6663.23
参考价: ¥6663.23
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:机械安全产品附件
  • 商品编号:10104133
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服