进入商城

汇流排接线端子AST50/15;10103785

产品型号: AST50/15
订货号: 10103785
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 22(g)
参考尺寸: 84 mm×50 mm×100 mm(一级包装)
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
产品功能: 连接端子
适用于: S200/F200/DDA200
会员价: ¥73.63
参考价: ¥73.63
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10103785
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服