进入商城

机械安全产品 支架JSM C5;10103072

产品型号: JSM C5
订货号: 10103072
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 40(g)
参考尺寸: 52mm×50mm×90mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
功能: 支架
适用于: JSTD1-A/JSTD1-B/JSTD1-C/JSTD1-E
会员价: ¥815.92
参考价: ¥815.92
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:机械安全产品附件
  • 商品编号:10103072
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服