进入商城

机械安全产品 螺纹公接头M12-C02;10103311

产品型号: M12-C02
订货号: 10103311
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 20(g)
参考尺寸: 70mm×20mm×20mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
功能: 螺纹公接头
额定控制供电电压 (Us): 24 V
防护等级: IP65
会员价: ¥310.31
参考价: ¥310.31
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:机械安全产品附件
  • 商品编号:10103311
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服