进入商城

双电源转换开关ATS400H-CB021 R400 4P;10107840

产品型号: ATS400H-CB021 R400 4P
订货号: 10107840
单包数量: 1
库存: 2    广州: 2
最小起订量: 1
单品重量: 31(kg)
参考尺寸: 500mm×330mm×302mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 4
额定工作电压: 380V
壳架电流: 400A
额定电流: 400A
控制器型号: 021
主回路开关: 塑壳断路器
转换时间: 3s
额定冲击耐受电压: 6kV
失压转换: 有
欠压转换/报警: 有
过压转换/报警: 有
缺相转换/报警: 有
发电机自启动: 有
拒执行报警: 有
工作海拔: 2000m
工作环境温度: -20~+60℃
储存温度: -40~+70℃
会员价: ¥34286.53
参考价: ¥34286.53
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CB级转换开关
  • 商品编号:10107840
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服