进入商城

控制开关E218-16-31;10101420

产品型号: E218-16-31
订货号: 10101420
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 87(g)
参考尺寸: 18mm×85mm×67.9mm(68mm)
商品简介:
原产地国: Switzerland
  • 扩展参数
产品功能: 开关
防护等级: IP20
额定工作电压: 250 V
极数: 4
辅助触点CO (SPDT)数量: 0
主触点NC数量: 1
主触点NO数量: 3
额定电流 (In): 16 A
额定电压 (Ur): 250 V
会员价: ¥2417.75
参考价: ¥2417.75
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:E210系列
  • 商品编号:10101420
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服