进入商城

转换开关E213-25-001;10101424

产品型号: E213-25-001
订货号: 10101424
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 44(g)
参考尺寸: 9mm×85mm×67.5mm(93mm)
商品简介:
原产地国: Switzerland
  • 扩展参数
产品功能: 转换开关
防护等级: IP20
额定工作电压: 250 V
极数: 1
辅助触点CO (SPDT)数量: 1
主触点NC数量: 0
主触点NO数量: 0
额定电流 (In): 25 A
额定电压 (Ur): 250 V
会员价: ¥1622.45
参考价: ¥1622.45
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:E210系列
  • 商品编号:10101424
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服