进入商城

转换开关E213-25-002;10101425

产品型号: E213-25-002
订货号: 10101425
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 87(g)
参考尺寸: 18mm×85mm×67.5mm(68mm)
商品简介:
原产地国: Switzerland
  • 扩展参数
产品功能: 转换开关
防护等级: IP20
额定工作电压: 250 V
极数: 2
辅助触点CO (SPDT)数量: 2
主触点NC数量: 0
主触点NO数量: 0
额定电流 (In): 25 A
额定电压 (Ur): 250 V
会员价: ¥2445.32
参考价: ¥2445.32
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:E210系列
  • 商品编号:10101425
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服