进入商城

S200系列微型断路器S201-C100;10165807

产品型号: S201-C100
订货号: 10165807
单包数量: 1
库存: 2242    北京: 2247
最小起订量: 1
单品重量: 140(g)
参考尺寸: 17.5mm×69mm×88mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 1
脱扣特性: C
额定工作电压: 230/400 V AC
额定工作电流: 100A
额定分断能力(Icn): 6kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
额定绝缘电压 (Ui): 500V
触头位置指示: ON / OFF
额定极限短路分断容量 (Icu): 6kA
额定服务短路分断容量 (Ics): 6kA
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4kV
电气寿命: 10000
机械寿命: 20000
防护等级: IP20
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥282.38
参考价: ¥282.38
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:S200系列
  • 商品编号:10165807
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服