进入商城

终端配电母排系统剩余电流动作断路器FS401M-B13/0.03;10076135

产品型号: FS401M-B13/0.03
订货号: 10076135
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 200(g)
参考尺寸: 36mm×91mm×91mm
商品简介:
原产地国: Switzerland
  • 扩展参数
极数: 2
保护极数: 1
中性极位置: 右侧
脱扣特性: B
额定工作电压: 240 V AC
额定绝缘电压(Ui): 500 V
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
额定工作电流: 13 A
额定分断能力(Icu): 10 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
手柄颜色: 黑色+蓝色
触头位置指示: 红色 闭合 / 绿色 断开
工作类型: 电磁式
额定剩余电流: 30 mA
剩余电流类型: A
会员价: ¥1531.69
参考价: ¥1531.69
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:FS400系列
  • 商品编号:10076135
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服