进入商城

手动转换开关附件OHB80J6E011;83600780

产品型号: OHB80J6E011
订货号: 83600780
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 120(g)
参考尺寸: 113mm×66mm×45mm
商品简介:
原产地国: Estonia
  • 扩展参数
产品名称: 可挂锁手柄
颜色: 黑色
手柄形式: 枪型
手柄长度: 80 mm
防护等级: IP65
ETIM 7: EC000229 - Handle for power circuit breaker
会员价: ¥321.49
参考价: ¥321.49
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:83600780
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服