进入商城

S800系列高分断微型断路器S801N-C50;10074927

产品型号: S801N-C50
订货号: 10074927
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 245(g)
参考尺寸: 27mmx82.5mmx95mm
商品简介:
原产地国: Switzerland
  • 扩展参数
极数: 1
脱扣特性: C
额定工作电压: 400/690 VAC, 125 VDC
额定工作电流: 50 A
额定分断能力(Icn): 20 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣器
额定绝缘电压 (Ui): 690 V AC
触头位置指示: ON / OFF / TRIP
额定极限短路分断容量 (Icu): (240 / 415 V AC) 36 kA, (400 / 690 V AC) 4.5 kA, (125 V DC) 20 kA
额定服务短路分断容量 (Ics): (240 / 415 V AC) 30 kA, (400 / 690 V AC) 3 kA, (125 V DC) 20 kA
额定冲击耐受电压 (Uimp): 8 kV
电气寿命: 6000 次
机械寿命: 4000 次
防护等级: IP20
环境温度: 运行 -25...60 °C
会员价: ¥666.08
参考价: ¥666.08
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:S800系列
  • 商品编号:10074927
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服