进入商城

S200系列微断S203M-C16 NA;10111865

产品型号: S203M-C16NA
订货号: 10111865
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 500(g)
参考尺寸: 70mmx88mmx69mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3+NA
脱扣特性: C
额定工作电压: 230 V / 400 V AC
额定工作电流: 16 A
额定分断能力(Icn): 10 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
额定绝缘电压 (Ui): 250 /500 V AC
触头位置指示: 红色 ON / 绿色 OFF
额定极限短路分断容量 (Icu): 15 kA
额定服务短路分断容量 (Ics): 11.25 kA
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4KV(海平面6.2kV, 海拔2000m为5kV)
中性极位置: 右侧
电气寿命: 2万次
机械寿命: 2万次
防护等级: IP20/IPXXB
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥437.92
参考价: ¥437.92
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:S200系列
  • 商品编号:10111865
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服