进入商城

前装辅助触点HKF1-10;10158365

产品型号: HKF1-10
订货号: 10158365
单包数量: 10
库存: 52    上海: 52
最小起订量: 1
单品重量: 13(g)
参考尺寸: 45mm×12.5mm×26.5mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
附件名称: 前装辅助触点
适用产品系列: MS116/MS132/MO132/MS165/MO165
辅助触点NO数量: 1
额定工作电压: 250 V
额定工作电流: 3A
防护等级: IP20
会员价: ¥442.40
参考价: ¥442.40
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:电动机保护用断路器附件
  • 商品编号:10158365
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服