进入商城

连接适配器MSMNO;10108794

产品型号: MSMNO
订货号: 10108794
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 10mm×12.5mm×31.2mm
商品简介:
原产地国: Czechia
  • 扩展参数
附件名称: 连接适配器
适用产品系列: MS116
轴径: 6×6 mm
轴长: 32 mm
会员价: ¥60.66
参考价: ¥60.66
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:电动机保护用断路器附件
  • 商品编号:10108794
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服