进入商城

过载继电器安装套件DT500/AF460-S;10182497

产品型号: DT500/AF460-S
订货号: 10182497
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 635(g)
参考尺寸: 5mm×172mm×27.5mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
产品功能: 安装套件
适用产品系列: E500DU/EF460
会员价: ¥1670.76
参考价: ¥1670.76
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:过载继电器附件
  • 商品编号:10182497
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服