进入商城

过载继电器独立安装支架DB45EF;10157497

产品型号: DB45EF
订货号: 10157497
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 100(g)
参考尺寸: 45mm×130mm×98mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
产品功能: 独立安装支架
适用产品系列: EF45
极数: 3
会员价: ¥265.81
参考价: ¥265.81
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:过载继电器附件
  • 商品编号:10157497
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服