进入商城

AF接触器辅助触点及线圈端子模块CAT4-11M;10140899

产品型号: CAT4-11M
订货号: 10140899
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 40(g)
参考尺寸: 45mm×43mm×31.6mm
商品简介:
原产地国: Tunisia
  • 扩展参数
附件功能: 辅助触点及线圈端子模块
适用产品系列: AF09/AF12/AF16
额定工作电流 AC-15 (Ie): 4A
常开辅助触点数量: 1
额定电压: 24 ... 690V AC
常闭辅助触点数量: 1
会员价: ¥127.75
参考价: ¥127.75
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10140899
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服