进入商城

电子过载继电器EF19-0.32;10140443

产品型号: EF19-0.32
订货号: 10140443
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 158(g)
参考尺寸: 44.4 mm×85 mm×59.3 mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 0.32A
电流整定范围: 0.10 ... 0.32 A
额定工作电压: 690V AC
极数: 3
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 1
辅助触点约定发热电流(Ith): 6A
防护等级: IP20
适用产品系列: AF09/AF12/AF16/AF26
允许的最高工作海拔: 2000m
会员价: ¥816.45
参考价: ¥816.45
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:EF系列电子过载继电器
  • 商品编号:10140443
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服