进入商城

过载继电器独立安装支架DB19EF;10157151

产品型号: DB19EF
订货号: 10157151
单包数量: 1
库存: 17    广州: 17
最小起订量: 1
单品重量: 46(g)
参考尺寸: 45mm×103.5mm×67.3mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
产品功能: 独立安装支架
适用产品系列: EF19
额定工作电压: 690 V AC
额定工作电流 AC-3 (Ie): 18.9 A
极数: 3
会员价: ¥130.04
参考价: ¥130.04
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:过载继电器附件
  • 商品编号:10157151
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服