进入商城

过载继电器端子罩LT750EF;10180400

产品型号: LT750EF
订货号: 10180400
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 440(g)
参考尺寸: 198mm×168mm×263mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
产品功能: 端子罩
适用产品系列: EF750
会员价: ¥843.52
参考价: ¥843.52
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:过载继电器附件
  • 商品编号:10180400
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服