进入商城

过载继电器端子罩LT460EF;10180399

产品型号: LT460EF
订货号: 10180399
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 320(g)
参考尺寸: 185mm×135mm×212mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
产品功能: 端子罩
适用产品系列: EF460
会员价: ¥870.31
参考价: ¥870.31
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:过载继电器附件
  • 商品编号:10180399
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服