进入商城

DDA200系列漏保模块DDA202 AC-40/0.03;10113312

产品型号: DDA202 AC-40/0.03
订货号: 10113312
单包数量: 1
库存: 0    北京: 124 广州: 124
最小起订量: 1
单品重量: 210(g)
参考尺寸: 70mmx93mmx69mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 2
额定工作电压: 230 V AC
测试电路最小工作电压: 110 V AC
测试电路最大工作电压: 254 V AC
额定工作电流: 40 A
手柄颜色: 蓝色
工作类型: 电磁式
额定剩余电流: 30 mA
剩余电流类型: AC
延时特性: 瞬动
延时动作时间: 小于100 ms
电气寿命: 1万次
机械寿命: 2万次
防护等级: IP2X
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥556.64
参考价: ¥556.64
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:DDA200系列
  • 商品编号:10113312
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服