进入商城

隔离开关及熔断器手柄OHY80J6;83600845

产品型号: OHY80J6
订货号: 83600845
单包数量: 1
库存: 72    上海: 72
最小起订量: 1
单品重量: 135(g)
参考尺寸: 113mm×45mm×66mm
商品简介:
原产地国: Finland
  • 扩展参数
产品功能: 手柄
手柄颜色: 红 / 黄
手柄类型: 枪形手柄
手柄长度: 80 mm
防护等级: IP65
会员价: ¥355.43
参考价: ¥355.43
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT及OS附件
  • 商品编号:83600845
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服