进入商城

OT系列带外壳防护隔离开关BW 425 TPSN;10140240

产品型号: BW425TPSN
订货号: 10140240
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 310(g)
参考尺寸: 111mm×130mm×60mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
极数: 4
额定工作电流 AC-22A (Ie): 25 A
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定工作电压: 690 V
手柄颜色: 灰色
操作模式: 侧面手柄操作
防护等级: IP65
产品功能: 带外壳防护隔离开关
外壳材料: 塑料
会员价: ¥512.34
参考价: ¥512.34
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT系列隔离开关
  • 商品编号:10140240
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服