进入商城

隔离开关及熔断器手柄OHBS1;10092108

产品型号: OHBS1
订货号: 10092108
单包数量: 1
库存: 183    上海: 183
最小起订量: 1
单品重量: 5(g)
参考尺寸: 75mm×45mm×66mm
商品简介:
原产地国: Finland
  • 扩展参数
产品功能: 手柄
手柄颜色: 黑色
手柄类型: 直接安装手柄
会员价: ¥28.22
参考价: ¥28.22
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT及OS附件
  • 商品编号:10092108
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服