进入商城

F200系列漏保F204 A-100/0.03;10102017

产品型号: F204 A-100/0.03
订货号: 10102017
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 380(g)
参考尺寸: 70mmx85mmx69mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
极数: 4
额定工作电压: 230 / 400 V- 240 / 415 V AC
测试电路最小工作电压: 170 V AC
测试电路最大工作电压: 254 V AC
额定工作电流: 100 A
工作类型: 电磁式
额定剩余电流: 30 mA
剩余电流类型: A
延时特性: 瞬动
额定绝缘电压(Ui): 500 V AC
额定冲击耐受电压(Uimp): 6 kV
手柄颜色: 蓝色
触头位置指示: 红色 ON / 绿色 OFF
电气寿命: 1万次
机械寿命: 2万次
防护等级: IP2X
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥4253.78
参考价: ¥4253.78
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:F200系列
  • 商品编号:10102017
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服