进入商城

SH800系列高分断微型断路器SH801-D125;10255020

产品型号: SH801-D125
订货号: 10255020
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 189(g)
参考尺寸: 27mmx77.5mmx89.5mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 1
脱扣特性: D
额定工作电压: 240 V
额定工作电流: 125 A
脱扣器类型: 热磁脱扣器
额定极限短路分断容量 (Icu): 10 kA
会员价: ¥239.37
参考价: ¥239.37
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:SH800系列
  • 商品编号:10255020
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服