进入商城

导轨插座M1011-T25;10254980

产品型号: M1011-T25
订货号: 10254980
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 202(g)
参考尺寸: 54mm×85mm×65mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 导轨插座
防护等级: IP20
额定工作电压: 250 V AC
额定工作电流 AC-1 (Ie): 16 A
会员价: ¥769.38
参考价: ¥769.38
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:M系列
  • 商品编号:10254980
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服