进入商城

过载继电器独立安装套件DB42;10245605

产品型号: DB42
订货号: 10245605
单包数量: 1
库存: 5    广州: 5
最小起订量: 1
单品重量: 87(g)
参考尺寸: 50mm×102mm×108mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
产品功能: 过载继电器独立安装支架
适用产品系列: TF42
额定工作电压: 690 V AC
额定工作电流 AC-3 (Ie): 40 A
极数: 3
防护等级: IP20
会员价: ¥151.94
参考价: ¥151.94
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:过载继电器附件
  • 商品编号:10245605
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服