进入商城

AF系列接触器AF80-30-11-13 100-250V AC/DC;10246712

产品型号: AF80-30-11-13 100-250V AC/DC
订货号: 10246712
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.21(kg)
参考尺寸: 82mm×116mm×125.5mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
常开主触点数量: 3
常闭主触点数量: 0
常开辅助触点数量: 1
常闭辅助触点数量: 1
允许的最高工作海拔: ≤3000m无需降容
控制电压: 100 ... 250 V AC/DC
额定工作电压: 1000V
额定工作电流AC-3(Ie): (380 / 400 V) 60 °C 80 A
额定工作电流AC-1(Ie): (690 V) 40 °C 125 A
会员价: ¥3296.01
参考价: ¥3296.01
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AF系列接触器
  • 商品编号:10246712
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服