进入商城

汇流排PS2/58;10102472

产品型号: PS2/58
订货号: 10102472
单包数量: 1
库存: 0    上海: 78
最小起订量: 1
单品重量: 360(g)
参考尺寸: 14.8mm×29mm×1020mm(1020mm)
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
产品功能: 汇流排
适用于: S200/F200/DDA200
颜色: 灰色
壳体材料: 浅灰色塑料, RAL 7035
相数: 2
额定截面: 10 mm²
会员价: ¥354.35
参考价: ¥354.35
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10102472
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服