进入商城

汇流排PS 3/18/16 BP;10060724

产品型号: PS3/18/16BP
订货号: 10060724
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 235(g)
参考尺寸: 15.5mm×46mm×310mm(310mm)
商品简介:
原产地国: Macedonia
  • 扩展参数
产品功能: 汇流排
适用于: S200U/S200UP
颜色: 灰色
壳体材料: 浅灰色塑料, RAL 7035
相数: 3
额定截面: 16 mm²
会员价: ¥380.93
参考价: ¥380.93
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10060724
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服