进入商城

机械安全产品 安全模块VITAL 1;10103317

产品型号: VITAL 1
订货号: 10103317
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 267(g)
参考尺寸: 120mm×84mm×22.5mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
功能: 安全模块
适用于: Eden, 所有标记或连接到TINA单元的产品
会员价: ¥4616.17
参考价: ¥4616.17
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:安全模块
  • 商品编号:10103317
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服