进入商城

TA2X系列热继电器TA2X1.2-0.4;10242092

产品型号: TA2X1.2-0.4
订货号: 10242092
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 116(g)
参考尺寸: 44mm×75mm×67.65mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 0.4A
电流整定范围: 0.25 ... 0.40A
额定工作电压: 690V
极数: 3
辅助触点NC数量: 1
辅助触点NO数量: 1
防护等级: IP10
适用产品系列: A2X06.2~A2X18.2
允许的最高工作海拔: 2000m
辅助触点额定运行电流(Ie) AC-15: 0.95A/220V
会员价: ¥199.47
参考价: ¥199.47
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:TA2X系列热过载继电器
  • 商品编号:10242092
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服