进入商城

DS203NC系列漏电保护DS203NC B25 AC300;10253326

产品型号: DS203NC B25 AC300
订货号: 10253326
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 480(g)
参考尺寸: 85mm×69mm×70.4mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
极数: 3+N
中性极位置: 右侧
脱扣特性: B
额定工作电压: 400-415V AC
测试电路最小工作电压: 195V
测试电路最大工作电压: 440V
额定工作电流: 25A
额定分断能力(Icn): 6kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
手柄颜色: 黑色
工作类型: 电磁式
额定剩余电流: 300mA
剩余电流类型: AC
电气寿命: 10000
机械寿命: 20000
防护等级: IP20
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥1361.55
参考价: ¥1361.55
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:DS203NC系列
  • 商品编号:10253326
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服