进入商城

Novolink智能传感器模块SCV10-40.1;10250387

产品型号: SCV10-40.1
订货号: 10250387
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 110(g)
参考尺寸: 45mm×114mm×82mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
额定绝缘电压: 690V(IEC标准)
额定频率: 50/60Hz
额定电流测量范围: 0.2~40A AC
额定电压范围: 150~690V AC(三相)/90~400V AC(单相)
跳闸等级: 5E/10E/20E/30E
环境温度范围: -25~+60℃(工作)/-40~+70℃(储存)
外壳材料: UL 94 V0
防护等级: IP20
无降容最大海拔高度: 2000m
会员价: ¥4216.10
参考价: ¥4216.10
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Novolink智能模块
  • 商品编号:10250387
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服